(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Trinquete de bloqueo flexible extensible

Trinquete de bloqueo flexible extensible
  • Descuento por volumen

· Usar: Manual de operación
· Conjunto/artículo único: Asa de un solo artículo
· Numero de dientes (hoja): 72
· Material: Acero al cromo vanadio (Cr-V)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STR-F2
STR-F3
STR-F4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud total
(mm)
Ajuste de longitud total
(Nivel)
Masa
(g)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35150200 (máximo)5144439-2108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5255370 (máximo)6400396-1931
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.7290430 (máximo)7600396-1940

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual El número de dientes(hoja) 72
Material Acero al cromo vanadio (Cr-V)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico