(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de enchufes de trinquete y ranura estriados

Juego de enchufes de trinquete y ranura estriados
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Especial
· Ancho plano (dimensión S): 10,12,13,14,17,19,21,8,Rango de frecuencia de salida: 10Hz a 1MHz (5 rangos),Formas de onda de salida: onda cuadrada y onda sinusoidal,amplitud de salida: para onda sinusoidal,5 Vrms o más (cuando la carga es 600 +¬)/para onda cuadrada,10 Vpp o más (sin carga),Precisión de la frecuencia de salida: precisión del dial -¦ (3% + 1 Hz), (precisión para marcar 10 y 100 lugares),Impedancia de salida: aprox. . 600 +¬,atenuador: 0,-10,-20,-30,-40,-50 (dB) (cuando se aplica lo siguiente: seis pasos, precisión -¦1 dB y carga 600 +¬)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves de vaso estriadas y de trinquete pasante, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GTFL-13SS

Número de Parte
GTFL-13SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Especial
Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 24 / 8 Estuche Dimensiones Frente(mm) 255 Dimensiones de la caja Profundidad(mm) 140
Dimensiones de la caja Altura(mm) 45 Establecer contenido(Punto) 13 Masa(g / set) 1400
Trusco Code 381-3509 Características Un único Spline Socket es compatible con varios tamaños de tornillos. El trinquete y los enchufes de paso son de extremo abierto, por lo que incluso se pueden usar con pernos que sobresalen mucho sin ningún problema. El trinquete pasante está equipado con un mecanismo de giro. Se puede configurar en 12 posiciones en ángulos de 15 °.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GTFL-13SS de la serie Juego de enchufes de trinquete y ranura estriados.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico