(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo de perno prisionero (Pin 12,7 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

306P1.0

Número de Parte
306P1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.52
Forma del zócalo Tornillo Longitud total (talla L)(mm) 42 Dimensión de tornillo M6-P1.0
Trusco Code 296-2977 Accesorio Pin, anillo Masa(g) 70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 306P1.0 de la serie Zócalo de perno prisionero (Pin 12,7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico