(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 6.35 mm)

Zócalo hexagonal (ángulo de inserción de 6.35 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • P205HT
  • PH206M
  • PH208M
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es para un ángulo de inserción de 6.35 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P202.5HT
P204HT
P205HT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud de los pedazos
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.54220411-446912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44220411-449317
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

54321411-450720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Características Es para un ángulo de inserción de 6.35 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico