(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango giratorio moleteado (ángulo de inserción de 12.7 mm)

Mango giratorio moleteado (ángulo de inserción de 12.7 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El eje intermedio es elíptico para lograr una alta rigidez y un peso ligero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3768N-250
4768N-380
4768N-450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Forma del zócalo Ancho a través de dimensión plana Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) Longitud total (talla L)
(mm)
Dimensión D
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.5---250-395-7098290
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.7[Cuadrado] 4 pies cuadrados12.71/238028395-7241696
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.7[Cuadrado] 4 pies cuadrados12.71/245028395-7250784

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Características El eje intermedio es elíptico para lograr una alta rigidez y un peso ligero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico