(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de trinquete (ángulo de inserción 19.0 mm)

Mango de trinquete (ángulo de inserción 19.0 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La empuñadura utiliza un sistema de reemplazo de tubería que permite un almacenamiento ligero y compacto.
· La estructura es tal que la garra está soportada por el mango de trinquete, lo que hace que cambiar entre izquierda y derecha sea fácil y confiable.
· La punta de la garra tiene dos pasos y soporta engranajes con las dos superficies.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6749

Número de Parte
6749
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Longitud total (talla L)(mm) 565 El número de dientes(hoja) 36 Trusco Code 330-6224
Características El agarre utiliza un sistema de reemplazo de tubería que permite un almacenamiento ligero y compacto. Masa(g) 2800

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6749 de la serie Mango de trinquete (ángulo de inserción 19.0 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico