(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de giro del mango de trinquete (ángulo de inserción 12.7 mm) (Números de pieza)

Tipo de giro del mango de trinquete (ángulo de inserción 12.7 mm)
  • Descuento por volumen

· Usar: Manual de operación
· Dimensión del eje del taladro eléctrico de accionamiento mm: 12.7
· Largo total (talla L) (mm): 330
· Conjunto/artículo único: Asa de un solo artículo
· Numero de dientes (hoja): 24

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4774N

Número de Parte
4774N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Longitud total (talla L)(mm) 330 El número de dientes(hoja) 24 Trusco Code 395-7268
Características Un mango de trinquete de tipo giratorio que se puede liberar en casos en los que hay obstáculos en el camino. Masa(g) 700

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4774N de la serie Tipo de giro del mango de trinquete (ángulo de inserción 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico