(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves de tubo cuadradas - carraca reversible, cuadro de 1/2", 4753 N

Llaves de tubo cuadradas - carraca reversible, cuadro de 1/2", 4753 N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La estructura es tal que la garra está soportada por el mango de trinquete, lo que hace que cambiar entre izquierda y derecha sea fácil y confiable.
· La punta de la garra tiene dos pasos y soporta engranajes con las dos superficies. Debido a esta estructura, el par aumenta aproximadamente un 30% en comparación con el tipo simple convencional (comparación del fabricante).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4753N

Número de Parte
4753N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Longitud total (talla L)(mm) 250 El número de dientes(hoja) 24 Trusco Code 330-5341
Características La estructura es tal que la garra está soportada por el mango de trinquete, lo que hace que el cambio entre izquierda y derecha sea confiable. Masa(g) 595

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4753N de la serie Llaves de tubo cuadradas - carraca reversible, cuadro de 1/2", 4753 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico