(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves de tubo cuadradas - carraca reversible de cabeza flexible, 3774 N

Llaves de tubo cuadradas - carraca reversible de cabeza flexible, 3774 N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un mango de trinquete que se puede inclinar para ubicaciones donde el mango no se puede girar debido a obstáculos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3774N

Número de Parte
3774N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Longitud total (talla L)(mm) 265 El número de dientes(hoja) 24 Trusco Code 395-7101
Características Este es un mango de trinquete que se puede inclinar para ubicaciones donde el mango no se puede girar debido a obstáculos, etc. Masa(g) 378

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3774N de la serie Llaves de tubo cuadradas - carraca reversible de cabeza flexible, 3774 N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico