(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de trinquete Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Mango de trinquete Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 3725ZS
  • 3725Z
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un diseño compacto que facilita su uso en espacios reducidos.
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· Utiliza un engranaje de 36 dientes y un agarre de resina fácil de agarrar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3725Z
3725ZS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

178387-9429254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100407-6168157

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
El número de dientes(hoja) 36 Características Un diseño compacto que facilita su uso en espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. Se utiliza un engranaje de 36 dientes, así como un agarre fácil de manejar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico