(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de enchufe (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Adaptador de enchufe (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 3322A
  • 3344A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un adaptador para conectar el mango con un ángulo de inserción de 9,5 mm a una toma con un ángulo de inserción diferente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3344A

Número de Parte
3344A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho a través de dimensión plana 9.5 Longitud total (talla L)(mm) 30
Trusco Code 330-1621 Características Se pueden enchufar diferentes tomas de unidad en una manija de unidad de 9.5 mm con este adaptador. Masa(g) 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3344A de la serie Adaptador de enchufe (ángulo de inserción de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico