(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de extensión (ángulo de inserción: 19.0 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6760-75
6760-100
6760-150
6760-200
6760-300
6760-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75330-6283335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100330-6232434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150330-6241624
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200330-6259815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300330-62671203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400330-62751585

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho a través de dimensión plana 19 Características Transmite de forma segura el par.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico