(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo de punta Torx Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Zócalo de punta Torx Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bit Socket
  • Riel de enchufe
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un hoyuelo de bola recién formado realiza una unión con menos reacción. (Patente pendiente)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3025Z.50-T10
3025Z.50-T15
3025Z.50-T20
3025Z.50-T25
3025Z.50-T27
3025Z.50-T30
3025Z.50-T40
3025Z.50-T45
3025Z.50-T50
3025Z.50-T55
RS3025Z/8-L50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Dimensiones de la punta Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50T10407-592727 g
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50T15407-593528 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50T20407-594328 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50T25407-595129 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50T27407-596030 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50T30407-597831 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50T40407-598635 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50T45407-599438 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50T50407-600148 g
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50T55407-601070 g
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55407-6206440 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Ángulo de inserción(mm) 9.5 Tipo de detalles Torx
Características Un hoyuelo de bola recién formado realiza una unión con menos reacción. (Patente pendiente)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico