(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo de punta hexagonal Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Zócalo de punta hexagonal Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bit Socket
  • Riel de enchufe
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño compacto (paredes delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos.
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· Un hoyuelo de bola recién formado realiza una unión con menos reacción. (Patente pendiente)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3010MZ.50-3
3010MZ.50-4
3010MZ.50-5
3010MZ.50-6
3010MZ.50-7
3010MZ.50-8
3010MZ.50-10
3010MZ.50-12
RS3010MZ/8-L50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión lateral opuesta
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3407-586228 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4407-587129 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5407-588930 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6407-589735 g
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7407-590138 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8407-591940 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10407-584650 gramos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12407-585470 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3 ~ 12407-6192450 g/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Características Diseño compacto (paredes delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. La bujía emplea un sistema de agarre (resorte). El uso de un hoyuelo de bola permite la conexión con poco ruido. (Patente pendiente.)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico