(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves de tubo - profundas de 12 puntas, 3305M

Llaves de tubo - profundas de 12 puntas, 3305M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Drive cuadrado de 9,5 mm
  • Impulsión cuadrada 12.7 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El accionamiento plano de contacto con la superficie se adopta para garantizar la transmisión de un par elevado sin dañar las esquinas del accionamiento cuadrado del lado de inserción, además de la abertura que contacta el perno y la tuerca (doble hexágono).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3305M-12
3305M-14
4305M-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Ancho a través de dimensión plana Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51255330-150852
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

9.51455330-152460
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.73677330-3209484

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Forma del zócalo 12 pies cuadrados
Características El accionamiento plano de contacto de superficie se adopta para garantizar que se propague un par elevado sin dañar las esquinas de la porción de accionamiento cuadrado en la inserción, además de la abertura que contacta el perno y la tuerca (doble hexágono).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico