(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo profundo Z-EAL (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm)

Zócalo profundo Z-EAL (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño compacto (paredes delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos.
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· Un hoyuelo de bola recién formado realiza una unión con menos reacción. (Patente pendiente)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3300MZ-8

Número de Parte
3300MZ-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de dimensión plana 8 Longitud total (talla L)(mm) 55
Trusco Code 387-9291 Características Diseño compacto (paredes delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. El uso de un hoyuelo de bola permite la conexión con poco ruido. (Patente pendiente) Masa(g) 34

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3300MZ-8 de la serie Zócalo profundo Z-EAL (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico