(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo estándar Z-EAL (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm)

Zócalo estándar Z-EAL (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Zócalo estándar Z-EAL (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Zócalo estándar Z-EAL (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • 3400MZ-10
  • 3400MZ-12
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño compacto (de paredes cortas y delgadas) que permite el acceso a espacios reducidos.
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· Un hoyuelo de bola recién formado realiza una unión con menos reacción. (Patente pendiente)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3400MZ-12
3400MZ-16
3400MZ-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana Longitud total (talla L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221387-931319
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1621407-614128
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1822407-615038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Características Diseño compacto (de pared delgada y delgada) que permite el acceso a espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. El uso de un hoyuelo de bola permite la conexión con poco ruido. (Patente pendiente)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico