(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de entrada de llave de tubo Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Juego de entrada de llave de tubo Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un diseño compacto que facilita su uso en espacios reducidos.
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3285ZE

Número de Parte
3285ZE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de dimensión plana 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Manejar contenidos Mango de trinquete, spinner rápido
Establecer contenido (elementos) 9 Trusco Code 407-6028 Características Un diseño compacto que facilita su uso en espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
Accesorio Enrollador (con imán inferior) Masa(g / set) 600

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3285ZE de la serie Juego de entrada de llave de tubo Z-EAL (ángulo de inserción de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico