(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango desplazado para llave de vaso (ángulo de inserción de 12.7 mm)

Mango desplazado para llave de vaso (ángulo de inserción de 12.7 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La forma en L facilita la aplicación de una gran fuerza, y el enchufe se puede enchufar y usar.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.
[Aplicaciones]
· Para fijar pernos y tuercas hexagonales conectando varios enchufes y accesorios a los enchufes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VL0428

Número de Parte
VL0428
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Longitud total (dimensión L)(mm) 280 Trusco Code 376-7264 Características La forma en L facilita la aplicación de una gran fuerza, y el enchufe se puede enchufar y usar. El material es acero al cromo vanadio.
Masa(g) 500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VL0428 de la serie Mango desplazado para llave de vaso (ángulo de inserción de 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico