(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de caja en forma de Y

Llave de caja en forma de Y

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Asa de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de caja en forma de Y, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

YB1319

Número de Parte
YB1319
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 13 / 17 / 19 Longitud total (dimensión L)(mm) 170 Trusco Code 376-7710
Características Una sola unidad puede apretar tuercas de 3 tamaños. El material es S45C. Masa(g) 390

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo YB1319 de la serie Llave de caja en forma de Y.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico