(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de caja en forma de T

Llave de caja en forma de T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Asa de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
· Ancho plano (dimensión S): 10,11,12,13,14,17,19,21,22,30,32,36,41,46,50,55,6,7,8,9,factor de distorsión: 0,02% o menos (500 Hz a 20 kHz),0,05% o menos (100 Hz - 100 kHz) (rango 10x para 100 Hz y rango 1x para 100 kHz),0,3% o menos (50 Hz a 200 kHz),0,5% o menos (20 Hz - 500 kHz),1,5% o menos (10 Hz a 1 MHz),Rango de frecuencia de salida: 10Hz a 1MHz (5 rangos),Formas de onda de salida: onda cuadrada y onda sinusoidal,amplitud de salida: para onda sinusoidal,5 Vrms o más (cuando la carga es 600 +¬)/para onda cuadrada,10 Vpp o más (sin carga),Precisión de la frecuencia de salida: precisión del dial -¦ (3% + 1 Hz), (precisión para marcar 10 y 100 lugares),Impedancia de salida: aprox. . 600 +¬,atenuador: 0,-10,-20,-30,-40,-50 (dB) (cuando se aplica lo siguiente: seis pasos, precisión -¦1 dB y carga 600 +¬),Tiempo/simetría de arranque y apagado: 200 ns o menos/ - ¦5% (cuando 1 kHz, a máxima salida)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de caja en forma de T, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB0011
TB0014
TB0024
TB0036
TB0041
TB0046
TB0055
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11150135376-6578195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14160160376-6608227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24235220376-6659650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36290280376-67051810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41310300376-67132800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46320340376-67212860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55380400376-67484420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo 6 pies cuadrados
Características El trabajo continuo es fácil de hacer, como la rotación rápida. La forma de esta herramienta facilita el ajuste del equilibrio de potencia y es muy útil.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico