(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de vaso (tipo de 12 lados / ángulo de inserción de 12.7 mm)

Llave de vaso (tipo de 12 lados / ángulo de inserción de 12.7 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La forma del zócalo es un hexágono doble, por lo que se puede asentar en pernos y tuercas más fácilmente que los zócalos en forma de hexágono.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.
· Producto acreditado por JIS. (Excluyendo VS4200)
[Aplicaciones]
· Para apretar pernos y tuercas hexagonales

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VS4170

Número de Parte
VS4170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 17 Longitud total (dimensión L)(mm) 37 Trusco Code 376-7434
Características La forma del zócalo es un doble hexágono, por lo que se puede insertar en pernos y tuercas más fácilmente que los zócalos en forma de hexágono. El material es acero al vanadio. Un producto acreditado por JIS. (Excluyendo VS4200) Masa(g) 70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VS4170 de la serie Llave de vaso (tipo de 12 lados / ángulo de inserción de 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico