(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves de vaso - juego de llaves, 6 puntas, acero al cromo-vanadio, VO

Llaves de vaso - juego de llaves, 6 puntas, acero al cromo-vanadio, VO

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • VO4101
  • VO4130
  • VO4131
  • VO4150
  • VO4151
  • VO4100
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La forma del zócalo es un hexágono doble, por lo que se puede asentar en pernos y tuercas más fácilmente que los zócalos en forma de hexágono.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.
[Aplicaciones]
· Para apretar pernos y tuercas hexagonales

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VO4100
VO4101
VO4131
VO4150
VO4151
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Mango Establecer contenido (elementos) Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 ~ 26Manija de trinquete (LVR4250), Manija deslizante tipo T (VT0425), Barra de extensión (VE0415)13376-72812500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 ~ 24Manija de trinquete (LVR4250), Manija deslizante tipo T (VT0425), Barra de extensión (VE0415)13376-72992500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 ~ 27Manija de trinquete (LVR4250), Manija giratoria (VH0430), Barra de extensión (VE0415), Barra transversal (VB0425)17376-73113600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 ~ 32Manija de trinquete (LVR4250), Manija giratoria (VH0438), Barra de extensión (VE0415), Manija deslizante tipo T (VT0425), Barra transversal (VB0425)20376-73294700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 ~ 32Manija de trinquete (LVR4250), Manija giratoria (VH0438), Barra de extensión (VE0415), Manija deslizante tipo T (VT0425), Barra transversal (VB0425)20376-73374800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Características La forma del zócalo es un doble hexágono, por lo que se puede insertar en pernos y tuercas más fácilmente que los zócalos en forma de hexágono. El material es acero al cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico