(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiCN, vástago largo, LS-SL-TF

Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiCN, vástago largo, LS-SL-TF
  • Descuento por volumen

· Tipos de hilo: Metro
· Tamaño de rosca (nominal): M11, M12, M14, M16, M18, M20, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M9
· Número de roscas achaflanadas (Lcf): 1P, 2P
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Material de trabajo: Latón (bs), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), cobre (cu), acero con bajo contenido de carbono (contenido de C de 0,25 % o menos), material de aluminio laminado (AL), acero inoxidable (SUS), piezas fundidas de aleación de zinc. (ZDC)
· Modelo de grifo: grifo enrollado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre TAFLET largo sin costuras, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSSLTF-M4-0.7-1C8-70
LSSLTF-M6-1-B8-120
LSSLTF-M6-1-B9-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Diámetro del vástago
(φ)
Exactitud Dibujo de esquema
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71P7051C8TYPE2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612P1206B8TYPE3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612P1206B9TYPE3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Taflet Revestimiento S / N Disponible Tratamiento de superficies TiCN
Longitud de la hoja(mm) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico