(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de punzones paralelos (cilindro de octágono) 750

Juego de punzones paralelos (cilindro de octágono) 750

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de punzones paralelos (cilindro de octágono) 750
  • Juego de punzones paralelos (cilindro de octágono) 750
  • Descuento por volumen

Juego de punzones paralelos de cuerpo octogonal con acero de resorte especial original PB, que promete alta resistencia y una larga vida útil.
[Caracteristicas]
· Operación segura y confiable. Robusto, resistente al uso brutal. Cuenta con una precisión dimensional incomparable.
· Mejora la seguridad laboral y la eficiencia económica.
· Se logra una alta dureza y excelente elasticidad con acero de aleación especial y tratamiento térmico preciso.
· Cuando se somete a una carga excesiva, la distorsión es elástica y plástica, sin roturas repentinas.
· Soporte incluido.
· 750B tiene especificaciones sin embalaje respetuosas con el medio ambiente. Paquete incluido con 750BCN.
[Aplicaciones]
· Conveniente para una variedad de aplicaciones con precisión estable, dureza y tenacidad para uso comercial, industrial y personal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
750B
750BCN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paquete Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NA531
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Disponible496

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Pin Dureza de la punta HRC58°
Parte llamativa dureza HRC45°~48° Establecer contenido 750-2, 3, 4, 5, 6, 7 con soporte Características Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico