(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzón Paralelo (Cilindro Octágono) 750

Punzón Paralelo (Cilindro Octágono) 750
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material es un acero de resorte especial original PB, que promete alta resistencia y una larga vida útil.
· Este producto con una superficie chapada en níquel cromado es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
750-2
750-2.5
750-3
750-4
750-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de la cintura
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115φ822530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120φ82.52532
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125φ833033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150φ1044062
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

165φ1055070

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Pin Dureza de la punta HRC58°
Parte llamativa dureza HRC45°~48°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico