(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punch Chisel Set 850

Punch Chisel Set 850
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte incluido.
· Paquete incluido con CN.
· El uso del acero especial original de PB hace que el filo sea extremadamente resistente y altamente resistente a la rotura. También ayuda a evitar el astillado a través del uso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

850B

 
Número de Parte
850B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Paquete NA Dureza de la punta HRC58°
Parte llamativa dureza HRC45°~48° Establecer contenido 710-2 (punzón central), 730-3/4 (punzón cónico), 805-12/18 (cincel plano), 815-5 (cincel de capa) con soporte Características El cincel PB está completamente endurecido y templado. La cabeza de golpe ha sido sometida a un tratamiento de enfriamiento por inducción eléctrica de acuerdo con la norma ISO, DIN, por lo tanto, se ha mejorado la seguridad. El cuerpo está cromado, es fácil de agarrar y tiene un acabado agradable a la vista.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 850B de la serie Punch Chisel Set 850.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico