(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de punzones cónicos (cilindro octogonal)

Juego de punzones cónicos (cilindro octogonal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material es un acero de resorte especial original PB, que promete alta resistencia y una larga vida útil.
· Este producto con una superficie chapada en níquel cromado es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.
· Soporte incluido.
· Paquete incluido con CN.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

735B

 
Número de Parte
735B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Pin Paquete NA
Dureza de la punta HRC58° Parte llamativa dureza HRC45°~48° Establecer contenido 735-1.5,2,3,4,5,6
Características Este producto con una superficie niquelada y cromada es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa. Tiene un titular.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 735B de la serie Juego de punzones cónicos (cilindro octogonal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico