(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzón central (barril redondo)

Punzón central (barril redondo)
  • Descuento por volumen

Punzón central de cuerpo redondo con acero de resorte especial original PB, que promete alta resistencia y una larga vida útil.
[Caracteristicas]
· Operación segura y confiable. Robusto, resistente al uso brutal. Cuenta con una precisión dimensional incomparable.
· Este producto con una superficie chapada en níquel cromado es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.
· El agarre ha sido moleteado para un procesamiento antideslizante.
· Mejora la seguridad laboral y la eficiencia económica.
· Se logra una alta dureza y excelente elasticidad con acero de aleación especial y tratamiento térmico preciso.
· Cuando se somete a una carga excesiva, la distorsión es elástica y plástica, sin roturas repentinas.
[Aplicaciones]
· Conveniente para una variedad de aplicaciones con precisión estable, dureza y tenacidad para uso comercial, industrial y personal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
705-1
705-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Centro Tamaño de la cintura(mm) φ8
Diámetro máximo de la punta(mm) 3 Dureza de la punta HRC58° Parte llamativa dureza HRC45°~48°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico