(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dado para taladro eléctrico de 1/4 "

Dado para taladro eléctrico de 1/4 "
  • Descuento por volumen

Dados hexagonales de taladro eléctrico de excelente calidad que complementan idealmente el juego de trinquete.
[Características]
· Forma de ajuste de precisión.
· La llave de tubo también es de la más alta calidad.
· El acabado en níquel con revestimiento de cromo y la fabricación de precisión garantizan un trabajo perfecto.
· Ángulo de inserción de 1/4 "(6.35 mm).
[Aplicaciones]
· Útil en diversos campos, como industrias manufactureras, a mano, hágalo usted mismo, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
E6-200-6
E6-200-7
E6-200-9
E6-200-11
E6-200-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones laterales opuestas
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(ø mm)
Tornillo aplicable
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

69.4M3.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

711M4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

913-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1116M7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1318.5M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Punta de vaso (taladro eléctrico) Ángulo de inserción(mm) 6.35 Longitud total(mm) 60
Mediciones de eje(mm) 6.35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico