(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lupa de iluminación LED sin atenuador (serie SKKL)

Lupa de iluminación LED sin atenuador (serie SKKL)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El consumo de energía se reduce en un 55% en comparación con las luces fluorescentes. El costo se reduce en aproximadamente 1/3 cuando se usa durante 40,000 horas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SKKL-BX2
SKKL-BX3
SKKL-BX4
SKKL-BX6
SKKL-CFX2
SKKL-CFX4
SKKL-FX3
SKKL-STX2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Tamaño de la lente
(mm)
Tipo Peso
(g)
Dimensiones del producto
(mm)
Especificaciones, descripción Dimensiones de la caja
(mm)
Rango abrazable
(mm)
Longitud del cable de la lámpara
(mm)
Longitud total del brazo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2φ130Tipo de soporte de mesa2100 (sin lente)Altura total 330Tipo de soporte de mesa----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3φ130Tipo de soporte de mesa2100 (sin lente)Altura total 330Tipo de soporte de mesa----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4φ130Tipo de soporte de mesa2100 (sin lente)Altura total 330Tipo de soporte de mesa----
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6φ105Tipo de soporte de mesa2100 (sin lente)Altura total 330Tipo de soporte de mesa----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2φ130Tipo de montaje compacto de brazo libre / abrazadera2500 (sin lente)Altura completa 444Tipo de montaje compacto de brazo libre / abrazaderaφ136×146×72H15–60-680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4φ130Tipo de montaje compacto de brazo libre / abrazadera2500 (sin lente)Altura completa 444Tipo de montaje compacto de brazo libre / abrazaderaφ136×146×72H15–60-680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3φ130Tipo de brazo libre / abrazadera2700 (sin lente)Altura completa 604Tipo de montaje de brazo libre / abrazaderaφ136×146×72H15–60-1000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2φ130Tipo de montaje de soporte de abrazadera2400 (sin lente)Altura completa 350Tipo de montaje de soporte de abrazadera160×112×85H15–601000-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa tipo soporte Diámetro mayor(mm) φ230 Modelo de montaje Tipo de Montaje de Abrazadera Brazo Libre
Serie (tipo) Redondo Voltaje de entrada(V) 100 a 240 Frecuencia nominal 50/60 Hz
Información suplementaria Lente reemplazable El consumo de energía(W) 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico