(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de destornillador - Vástago hexagonal, tipo ojo de serpiente

Punta de destornillador - Vástago hexagonal, tipo ojo de serpiente
  • Descuento por volumen

· Broca SNAKE-EYE con ángulo de inserción de 1/4" (6,35 mm) de excelente resistencia y precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C6-188-10

 
Número de Parte
C6-188-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Proposito especial diámetro del vástago(mm) 6.35 Longitud total(mm) 39
Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA Si hay una función de doble extremo NA
Longitud externa de la parte sobresaliente(mm) 6.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C6-188-10 de la serie Punta de destornillador - Vástago hexagonal, tipo ojo de serpiente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico