(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cincel 800

Cincel 800
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El uso del acero especial original de PB hace que el filo sea extremadamente resistente.
· El cuerpo está recubierto de polvo, para una fácil sujeción y protección de la superficie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

800-14

Número de Parte
800-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 14 Longitud total(mm) 125 Tamaño de la cintura 12x6
Nota La cabeza de golpe ha sido sometida a un tratamiento de enfriamiento por inducción eléctrica de acuerdo con la norma ISO, DIN, por lo tanto, se ha mejorado la seguridad. El cuerpo tiene un recubrimiento en polvo que es fácil de agarrar y sirve para proteger la superficie. Masa(g) 62

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 800-14 de la serie Cincel 800.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico