(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas escalonadas: acero rápido de cobalto, 2 hojas, recubiertas de titanio, S-NMS-EG-H

Brocas escalonadas: acero rápido de cobalto, 2 hojas, recubiertas de titanio, S-NMS-EG-H
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La cuchilla espiral original reduce la soldadura de virutas. Se ha aumentado la vida útil de la cuchilla.
· Un tamaño de diámetro grande Nice Mighty, especificación de eje hexagonal (6,35 mm).
· Se utiliza una punta de destornillador disponible comercialmente para el vástago y, por lo tanto, la punta se puede reemplazar con un toque en caso de rotura del eje.
· Especificación profesional (para instalaciones eléctricas), y tamaño especificado.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: chapa de hierro, chapa de cobre (hasta 2 mm), chapa de aluminio, madera, resina (3 mm), chapa de acero inoxidable (hasta 1 mm).
· Taladro recargable / Taladro eléctrico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2S-NMS-27EG-H
2S-NMS-28EG-H
2S-NMS-30EG-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de pasos
(Nivel)
Dimensiones de perforación
(ø mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115、(9)、(11)、13、15、16、19、21、22、25、27391-1594120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115、(9)、(11)、13、15、16、19、21、22、24、28391-1608125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125、(9)、(11)、13、15、16、19、21、22、24、28、30.5391-1616135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de paso(mm) 3.0(2) diámetro del vástago(mm) 6.35 Características Se utiliza una punta de destornillador disponible comercialmente para el vástago y, por lo tanto, la punta se puede reemplazar con un toque en caso de rotura del eje.
Tratamiento de superficies Recubrimiento de titanio material de trabajo Panel de hierro, Panel de cobre (hasta 2 mm), Panel de aluminio, Madera, Plástico (hasta 3 mm), Panel de acero inoxidable (hasta 1 mm) Material Acero de alta velocidad (HSS)
Establecer contenido Destornillador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico