(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves hexagonales (con estuche)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

210K

 
Número de Parte
210K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 Accesorio Con estuche

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 210K de la serie Juego de llaves hexagonales (con estuche).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico