(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de barra hexagonales

Juego de llaves de barra hexagonales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de llaves de barra hexagonales
  • Juego de llaves de barra hexagonales
  • Juego de llaves de barra hexagonales
  • Juego de llaves de barra hexagonales
  • Juego de llaves de barra hexagonales
  • Juego de llaves de barra hexagonales
  • Juego de llaves de barra hexagonales
  • Juego de llaves de barra hexagonales
  • Juego de llaves de barra hexagonales
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal con una precisión de medición inimitable, que mantiene el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
[Aplicaciones]
· La llave hexagonal en forma de L (mm) se usa ampliamente en maquinaria, productos metálicos e industrias automotrices en todo el mundo.
· Tamaños desde 0.71 hasta 22 mm.
· Se puede seleccionar una herramienta adecuada para la aplicación entre una amplia gama de productos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
210DH-10
210DH-10CN
210H-2
210H-2CN
210H-4
210H-4CN
210H-5
210H-5CN
210H-6
210H-6CN
210H-8
210H-8CN
210H-10
210H-10CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Paquete Establecer contenido Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10NA210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Soporte incluido (tipo de ancho compacto)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5 ~ 10Disponible210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Soporte incluido (tipo de ancho compacto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71 ~ 2NA210-0.71・0.89・1.27・1.5・2Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71 ~ 2Disponible210-0.71・0.89・1.27・1.5・2Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.89 ~ 4NA210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.89 ~ 4Disponible210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 5NA210-1.5・2・2.5・3・4・5Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 5Disponible210-1.5・2・2.5・3・4・5Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 6NA210-1.5・2・2.5・3・4・5・6Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 6Disponible210-1.5・2・2.5・3・4・5・6Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 8NA210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.5 ~ 8Disponible210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10NA210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Disponible210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Titular incluido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Establecer producto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico