(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal (arcoiris)

Llave hexagonal (arcoiris)
  • Descuento por volumen

Las llaves de arco iris PB utilizan diferentes colores para permitir una fácil diferenciación entre diferentes dimensiones de uso. Además, tiene resistencia a la oxidación debido a un recubrimiento especial en polvo. Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
210-1.5RB
210-2RB
210-2.5RB
210-3RB
210-4RB
210-5RB
210-6RB
210-8RB
210-10RB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Tornillo de cabeza compatible Tornillo de fijación compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.55014M1.6-2M3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25616M2.5M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.56318M3M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37120M4M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48022M5M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59025M6M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

610028M8M12-14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

811232M10M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012536M12M18-20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico
Características La longitud del mango de esta llave Allen cumple con el estándar suizo VSM, por lo que es más fácil de usar que las normales. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico