(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal (pulgadas)

Llave hexagonal (pulgadas)
  • Descuento por volumen

Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm. Los tamaños de 1,5 mm o más están chapados en níquel cromado, lo que proporciona resistencia al óxido y una larga vida útil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
213-1/16
213-5/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Tornillo de cabeza compatible Tornillo de fijación compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/165014-1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5/16112323/85/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico
Características La longitud del mango de esta llave Allen cumple con el estándar suizo VSM, por lo que es más fácil de usar que las normales. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico