(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave hexagonal larga (pulgadas)

Llave hexagonal larga (pulgadas)
  • Descuento por volumen

Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm. Los tamaños de 1,5 mm o más están chapados en níquel cromado, lo que proporciona resistencia al óxido y una larga vida útil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
214-1/4
214-1/8
214-1/16
214-3/8
214-3/16
214-3/32
214-3/64
214-5/16
214-5/32
214-5/64
214-7/32
214-7/64
214-9/64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Tornillo de cabeza compatible Tornillo de fijación compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4180291/41/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8115191/81/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/168015-1/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8220351/23/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/16145241/43/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/3297171/83/16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/647014--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5/16200323/85/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5/32132223/165/16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5/6490165/64-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7/32162265/167/16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7/64105187/64-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9/64125209/64-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Objeto unico
Características La longitud del mango de esta llave Allen cumple con el estándar suizo VSM, por lo que es más fácil de usar que las normales. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque. (HRC52 es el valor máximo incluso para los estándares ISO y DIN)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico