(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves hexagonales con bola (arcoiris)

Juego de llaves hexagonales con bola (arcoiris)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 212H-5RB
  • 212H-6RB
  • 212H-10RB
  • 212H-10RBCN
  • Descuento por volumen

El borde de la llave hexagonal está ligeramente cortado en esquina, lo que permite que la llave se inserte fácilmente en los orificios de los tornillos.
[Caracteristicas]
· Soporte incluido. Paquete incluido con CN.
· Con los códigos de color del arco iris bien considerados, la herramienta del tamaño deseado se puede detectar al instante.
· Presenta resistencia a la oxidación con recubrimiento especial en polvo.
· Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm.
[Aplicaciones]
· Ayuda a recoger las herramientas adecuadas. Para mantener el sitio de trabajo ordenado.

(i)Advertencia

  • El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
212H-5RB
212H-6RB
212H-10RB
212H-10RBCN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Paquete Establecer contenido Código JAN Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 5NA212-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB7610733254262-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 6NA212-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB・6RB7610733254279-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10NA212-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB・6RB・8RB・10RB-Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Disponible212-1.5RB・2RB・2.5RB・3RB・4RB・5RB・6RB・8RB・10RB-Titular incluido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Establecer producto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico