(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves hexagonales largas con bola

Juego de llaves hexagonales largas con bola

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de llaves hexagonales largas con bola
  • Juego de llaves hexagonales largas con bola
  • Juego de llaves hexagonales largas con bola
  • Juego de llaves hexagonales largas con bola
  • Juego de llaves hexagonales largas con bola
  • Juego de llaves hexagonales largas con bola
  • Juego de llaves hexagonales largas con bola
  • Descuento por volumen

Una llave hexagonal con excelente durabilidad gracias a la alta precisión dimensional y la aleación especial resistente.
[Caracteristicas]
· Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm.
· Los tamaños de 1.5 mm o más están chapados en níquel cromado, lo que proporciona resistencia al óxido y una larga vida útil.
· Paquete incluido con la serie CN. El soporte de la serie DH es un tipo ancho y compacto.
· La llave tiene un número de producción de 5 dígitos que puede usarse para rastrear el proceso de fabricación en la etapa de materia prima.
· Tiene una dureza extremadamente alta de HRC 59 y está hecho para ser resistente, proporcionando excelente resistencia a la fricción y resistencia y permitiendo la aplicación de un alto par.
· Con un bolígrafo de precisión, los tornillos en superficies anguladas se pueden girar. (Permite ángulos oblicuos de hasta 30 °)
[Aplicaciones]
· El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en los orificios de los tornillos.

(i)Advertencia

  • El ajuste final no se puede realizar con la parte del punto de bola.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
212LDH-10
212LDH-10CN
212LH-5
212LH-5CN
212LH-6
212LH-6CN
212LH-8
212LH-8CN
212LH-10
212LH-10CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Paquete Establecer contenido Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10NA212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Soporte incluido (tipo de ancho compacto)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.5 ~ 10Disponible212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Soporte incluido (tipo de ancho compacto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 5NA212L-1.5・2・2.5・3・4・5Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 5Disponible212L-1.5・2・2.5・3・4・5Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 6NA212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.5 ~ 6Disponible212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 8NA212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 8Disponible212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

9 Días

Existencias

1.5 ~ 10NA212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Titular incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Disponible212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10Titular incluido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Establecer producto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico