(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave hexagonal larga con bola (arco iris)

Llave hexagonal larga con bola (arco iris)
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal ideal para mantener el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· Las llaves en forma de L del arco iris tienen atractivas variaciones de color. Se utilizan diferentes colores para diferentes tamaños.
· La herramienta correcta se puede confirmar de un vistazo y recoger en un instante.
· Presenta resistencia a la oxidación con recubrimiento especial en polvo.
· Cuenta con una precisión dimensional de acabado extremadamente alta de 1/100 mm. Cuenta con una precisión dimensional incomparable.
[Aplicaciones]
· Ayuda a recoger las herramientas adecuadas. Para mantener el sitio de trabajo ordenado.
· Con los códigos de color del arco iris bien considerados, la herramienta del tamaño deseado se puede detectar al instante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
212L-1.5RB
212L-2RB
212L-2.5RB
212L-3RB
212L-4RB
212L-6RB
212L-8RB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Color Tornillo de cabeza compatible Tornillo de fijación compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58014Azul claroM1.6-2M3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29016VerdeM2.5M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.511018Amarillo verdeM3M5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

312520Limon amarilloM4M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415022AmarilloM5M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618528RojoM8M12-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820032PúrpuraM10M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Nota * El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola. Características Tiene una precisión de dimensión final extremadamente alta de 1/100 mm. La longitud del mango se ajusta al VSM estándar suizo y, por lo tanto, es más fácil de usar que las llaves hexagonales habituales. El borde está ligeramente recortado, permitiendo que la llave se inserte fácilmente en un orificio para tornillo. La llave tiene un número de producción de 5 dígitos, que permite hacer referencia a todo a través del proceso de fabricación de la materia prima. Tiene la alta dureza de HRC59 y es resistente, brinda excelente resistencia a la fricción y resistencia, y permite aplicar un alto torque. Los puntos de bola fabricados con precisión pueden girar un tornillo donde está en ángulo. (Permite ángulos oblicuos de hasta 30 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico