(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves hexagonales largas de bola de cabeza corta

Juego de llaves hexagonales largas de bola de cabeza corta
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal con una precisión de medición inimitable, que mantiene el sitio de trabajo ordenado.
[Caracteristicas]
· El error de fabricación en todas las llaves en forma de L no es más que el grosor de un cabello, independientemente del tamaño.
· Una herramienta de precisión con excelente durabilidad creada a partir de la adopción de una precisión dimensional incomparable y una aleación especial resistente.
[Aplicaciones]
· La llave hexagonal en forma de L (mm) se usa ampliamente en maquinaria, productos metálicos e industrias automotrices en todo el mundo.

(i)Advertencia

  • El apriete final no se puede realizar con la parte del punto de bola.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2212LH-10
2212LH-10CN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paquete
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 2212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 Accesorio Titular incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico