(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave hexalobular larga tipo L con protección contra manipulaciones

Llave hexalobular larga tipo L con protección contra manipulaciones
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Llave hexalobular larga tipo L.
· Admite tornillos a prueba de manipulaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
411B-6
411B-7
411B-8
411B-9
411B-15
411B-20
411B-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Longitud interior de la llave de llave
(mm)
Longitud interior del mango de la llave
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T615802.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

T716902.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T8171002.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T9171103
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

T15201353.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T20211504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T25221655

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T Tipo a prueba de manipulaciones Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico