(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de diamante con electrodeposición (vástago de acero ø3)【1-10 piezas por paquete】

Barra de diamante con electrodeposición (vástago de acero ø3)
  • Descuento por volumen

· Material abrasivo: (Diamante)
· Diámetro del eje (mm): 3
· Clasificación: Fresa galvanizada
· Longitud total (mm): 45

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30P-SET-D
A-10-D140
A-15-D140
A-20-D140
A-25-D140
A-30-D120
A-40-D120
A-50-D120
AR-15-D140
AR-20-D140
AR-25-D140
AR-30-D120
AR-40-D120
AR-50-D120
C-20-D140
C-30-D120
C-40-D120
C-50-D120
D-10-D140
D-20-D140
D-30-D120
D-40-D140
D-50-D140
LA-210-D140
LA-320-D140
R-31-D140
R-32-D140
T-7-D140
T-10-D140
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tamaño de partícula
(#)
ADiametro maximo Diamante
(mm)
Longitud del diamante / Longitud de la muela
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Velocidad máxima de rotación utilizada
(min-1)
Cantidad de embalaje
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Establecer producto-----6000030

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Objeto unico140Tipo de cilindro18360,00010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Objeto unico140Tipo de cilindro1.5836000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Objeto unico140Tipo de cilindro2836000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico140Tipo de cilindro2.5836000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico120Tipo de cilindro31036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico120Tipo de cilindro41036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Objeto unico120Tipo de cilindro51036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico140Tipo de carcasa1.5836000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico140Tipo de carcasa2836000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico140Tipo de carcasa2.5836000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Objeto unico120Tipo de carcasa31036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico120Tipo de carcasa41036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico120Tipo de carcasa51036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico140Tipo de extremo redondeado de Tongari21036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Objeto unico120Tipo de extremo redondeado de Tongari31036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Objeto unico120Tipo de extremo redondeado de Tongari41036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Objeto unico120Tipo de extremo redondeado de Tongari51036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico140Esférico1136000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Objeto unico140Esférico2236000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico120Esférico3336000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico120Esférico4436000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Objeto unico120Esférico5536000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Objeto unico140Tipo cónico21036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico140Tipo cónico31036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Objeto unico140Punta cónica, redonda3.31536000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico140Punta cónica, redonda3.31036000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Objeto unico140Tipo cónico21236000010

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Objeto unico140Tipo cónico31736000010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Barra de electrodeposición Material/abrasivo (Diamante) Longitud total(mm) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico