(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

TBS Throw-Away Square Bit Volver aburrido

TBS Throw-Away Square Bit Volver aburrido
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: S (Cuadrado)
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Escribe: Mandrinado posterior de 90° L

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TBS913L
TBS916L
TBS919L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 L
(mm)
□ h
(mm)
Tornillo de fijación llave inglesa Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

808013MS4011ATF15CC□□09T3□□
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12012016MS4011ATF15CC□□09T3□□
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14014019MS5011ATF20CC□□12O4□□

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Utilizar Diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo 90 ° L Volver aburrido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico