(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de diamante de niebla húmeda, tipo de un toque

Broca de diamante de niebla húmeda, tipo de un toque
  • Descuento por volumen

Perfora rápidamente materiales difíciles de cortar, como gres porcelánico, materiales pétreos y tejas. Se utiliza agua para aumentar la eficiencia de la perforación enfriando la punta del disco de diamante y descargando virutas.

[Características]
· El cuerpo y el vástago se pueden reemplazar fácilmente con un solo toque.
· Dado que la cortadora y el cuerpo están conectados mediante tornillos, si hay desgaste del filo, es posible reemplazar solo la cortadora.
· Permite una perforación silenciosa y con bajas vibraciones.
· El polvo no se atascará en las grietas. Minimiza el pelado de la superficie posterior al perforar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DM040C
DM060C
DM065C
DM080C
DM085C
DM100C
DM105C
DM120C
DM125C
DM145C
DM160C
DM180C
DMA04050B
DMA050100B
DMA05050B
DMA060100B
DMA06050B
DMA080100B
DMA08050B
DMA085100B
DMA10050B
DMA100100B
DMA10550B
DMA105100B
DMA120100B
DMA125100B
DMA145100B
DMA160100B
DMA180100B
DMSK2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Diámetro de la punta de la cuchilla
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Especificaciones Tamaño de Chuck
(mm)
Velocidad de rotación del motor eléctrico
(rpm)
Material compatible Motor electrico compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador4.0Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador6.0Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador6.5Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador8.0Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador8.5Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador10.0Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador10.5Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador12.0Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador12.5Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador14.5Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador16.0Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cortador18.0Común para 50 y 100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo4.050--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo5.0100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo5.050--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo6.0/6.5100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo6.0/6.550--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo8.0100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo8.050--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo8.5/9.0100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo10.050--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo10.0100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo10.550--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo10.5100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo12.0100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo12.5100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo14.5100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo16.0100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cuerpo18.0100--1,500~15,000Hormigón, gres porcelánico, materiales de piedra, cemento moldeado, mortero, tejasTaladro eléctrico (doble aislamiento, circular)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ensamblaje de vástago de un toque--Para ø14.5-24.010---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Trabajos de refuerzo de resistencia a terremotos, trabajos de impermeabilización, trabajos de reparación del muro exterior del edificio, trabajos de perforación realizados para el agujero piloto de anclaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico