(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Chip (Chip de inserción de ranura tipo TGA para rompevirutas para ranuras cuadradas) TGAR

Chip (Chip de inserción de ranura tipo TGA para rompevirutas para ranuras cuadradas) TGAR
  • Descuento por volumen

Inserto para herramientas de corte.
· Forma: T (Triángulo)
· Egoístamente: Mano derecha

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGAR4250BFAC530U

 
Número de Parte
TGAR4250BFAC530U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Aplicación Ranurado / Partición Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio
Egoístamente Mano derecha Radio de la nariz Otro Tipo de material AC530U
Dimensión W(mm) 2.5 Dimensión S(mm) 4.76 Dimensión øD(mm) 12.7
Radio de nariz detallado(mm) 0.3 Material Recubrimiento de carburo Titular aplicable GWC R2020-35/GWC R2525-35/GWCS R2020-35/GWCS R2525-35
Dimensión A(mm) 5.4 Dimensión E(mm) 0 Profundidad máxima de ranura (diámetro externo / diámetro interno)(mm) 5.0/2.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico