(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta (punta ranurada de ranura redonda tipo TGA)

Punta (punta ranurada de ranura redonda tipo TGA)
  • Descuento por volumen

Inserto para herramientas de corte.
· Forma: T (Triángulo)
· Egoístamente: Mano izquierda

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGAL4050RAC530U

 
Número de Parte
TGAL4050RAC530U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Aplicación Ranurado / Partición Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio
Egoístamente Mano izquierda Radio de la nariz Otro Tipo de material AC530U
Dimensión W(mm) 1 Dimensión S(mm) 4.76 Dimensión øD(mm) 12.7
Radio de nariz detallado(mm) 0.5 Material Recubrimiento de carburo Titular aplicable GWC L2020-15/GWC L2525-15/GWCS L2020-15/GWCS L2525-15
Dimensión A(mm) 2.5 Profundidad máxima de ranura (diámetro externo / diámetro interno)(mm) 2.0/1.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico