(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

NUEVO Nice Cut Base (Números de pieza)

NUEVO Nice Cut Base
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ha experimentado una evolución innovadora. : 2 tipos, un tipo de 3 flautas y un tipo de 6 flautas, admiten corte a alta velocidad.
· El diámetro de mecanizado se puede cambiar intercambiando la base; El tipo de mecanizado se puede cambiar intercambiando el brazo.
· La estructura múltiple admite 3 tipos: NS (tipo S negativo), PS (tipo S positivo), NT (tipo T negativo).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NK32078-03
NK32078-06
NK32108-03
NK32108-06
NK32128-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
øDb
(mm)
ℓs
(mm)
ℓb
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100123.5378801201678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100123.5678801201556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130123.53108801202908
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130123.56108801202826
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150120312885116.52358

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Método de montaje Con asa
Categoría de acabado Refinamiento Material de punta compatible Capa de carburo / Sin capa de carburo / Cermet / Diamante (PCD) sobredosis(mm) 32

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico